53015810
Kabelová vývodka s ochranou proti ohybu; PG 9; Rozsah sevření (min./max.): 3.5 - 8 mm; Velikost klíče 1: 19; černá; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® BS PG 9 RAL 9005 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.412,02 Kč
(2.412,02 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Spolehlivá ochrana proti nadměrnému ohybu a zlomení kabelu
- Ochrana kabelů
- Funkční spolehlivost
- K zajištění flexibilních kabelů
Použití
- U elektrických přístrojů a strojů, které se při běžném používání pohybují, je nutné připojené kabely chránit proti nadměrnému ohybu podle normy VDE 0700-1
- Ruční přístroje
- Robotika
- Světelná a ozvučovací technika
- Pohyblivé součásti strojů