52109015
Zaslepovací zátky; Průměr otvoru: 25.3mm; Velikost klíče 1: 32mm; světle šedá; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK BLK 25 RAL 7035 LGY
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.068,90 Kč
(4.275,59 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Až 70 % úspory času díky inovačnímu upevňovacímu systému
- Jednoduchá, volná montáž v libovolné poloze
- Méně součástí, protimatice není nutná
- Není nutný závit
Použití
- Plastová zaslepovací zátka s inovačním systémem CLICK pro rychlou montáž v obtížně přístupných místech. Ideální k rychlému uzavření předvrtaných otvorů, které nejsou využity
- Výroba rozvaděčů
- Elektrotechnika, měřicí a regulační technika
- Automatizační technika
- Výroba strojů a zařízení