53112908
Kabelová vývodka s ochranou proti ohybu; Průměr otvoru: 25.3mm; Rozsah sevření (min./max.): 9mm - 17mm; Velikost klíče 1: 32mm; stříbřitě šedá; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK BS 25 RAL 7001 SGY
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.661,87 Kč
(5.661,87 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 100 Ks.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Spolehlivá ochrana proti nadměrnému ohybu pro šetrné zacházení s kabelem a pro funkční spolehlivost
- Až 70 % úspory času díky inovačnímu upevňovacímu systému
- Není nutný závit
- K zajištění flexibilních kabelů
- Méně součástí, protimatice není nutná
Použití
- U elektrických přístrojů a strojů, které se při běžném používání pohybují, je nutné připojené kabely chránit proti nadměrnému ohybu podle normy VDE 0700-1
- Robotika
- Pohyblivé součásti strojů
- Výroba přístrojů
- Světelná a ozvučovací technika