53112885
Kabelová vývodka; Průměr otvoru: 16.3mm; Rozsah sevření (min./max.): 4mm - 7mm; Velikost klíče 1: 22mm; černá; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK-R 16 RAL 9005 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.701,60 Kč
(3.403,21 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Méně součástí, protimatice není nutná
- Až 70 % úspory času díky inovačnímu upevňovacímu systému
- Jednoduchá, volná montáž v libovolné poloze
- Ochrana proti vibracím
- Není nutný závit
Použití
- Solární aplikace
- Výroba rozvaděčů
- Elektrotechnika, měřicí a regulační technika
- Klimatizační technika
- Automatizační technika