53112921
Kabelová vývodka; Průměr otvoru: 12.3mm; Rozsah sevření (min./max.): 4.5mm - 7mm; Velikost klíče 1: 18mm; stříbřitě šedá; IP 68 - 4 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK 12 RAL 7001 SGY
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.511,50 Kč
(3.023,01 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Méně součástí, protimatice není nutná
- Až 70 % úspory času díky inovačnímu upevňovacímu systému
- Jednoduchá, volná montáž v libovolné poloze
- Ochrana proti vibracím
- Není nutný závit
Použití
- Solární aplikace
- Výroba rozvaděčů
- Elektrotechnika, měřicí a regulační technika
- Klimatizační technika
- Automatizační technika