53112928
Kabelová vývodka; Průměr otvoru: 32.3mm; Rozsah sevření (min./max.): 7mm - 15mm; Velikost klíče 1: 40mm; stříbřitě šedá; IP 68 - 1 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK-R 32 RAL 7001 SGY
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.251,60 Kč
(8.251,60 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 100 Ks.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Méně součástí, protimatice není nutná
- Až 70 % úspory času díky inovačnímu upevňovacímu systému
- Jednoduchá, volná montáž v libovolné poloze
- Ochrana proti vibracím
- Není nutný závit
Použití
- Solární aplikace
- Výroba rozvaděčů
- Elektrotechnika, měřicí a regulační technika
- Klimatizační technika
- Automatizační technika