53113711
Kabelová vývodka; NPT 3/8"; Rozsah sevření (min./max.): 4.5 - 7 mm; Velikost klíče 1: 20; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min);
SKINTOP® COLD-R NPT 3/8''
Přidat do porovnání produktů
Cena
34.958,65 Kč
(34.958,65 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Zvýšená odolnost proti chladu
- Vysoká mechanická odolnost
- Optimální odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Odolnost proti nárazu za studena
Použití
- V oblastech s vysokými nároky na obzvláštní mechanickou stabilitu a odolnost proti chladu
- Klimatizační technika
- Investiční výstavba
- Mrazírny, chladírny
- Námořní oblast