53113500
Kabelová vývodka; M 12; Rozsah sevření (min./max.): 3.5 - 7 mm; Velikost klíče 1: 16; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min);
SKINTOP® COLD M 12X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
15.054,90 Kč
(15.054,90 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Zvýšená odolnost proti chladu
- Vysoká mechanická odolnost
- Optimální odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Odolnost proti nárazu za studena
Použití
- V oblastech s vysokými nároky na obzvláštní mechanickou stabilitu a odolnost proti chladu
- Klimatizační technika
- Investiční výstavba
- Mrazírny, chladírny
- Námořní oblast