52220053
Vícenásobný vstup; Počet kabelových vstupů: 23; IP 66, IP 65; Odolnost proti UV záření; Bez halogenů
SKINTOP® CUBE MULTI VERSION 2
Přidat do porovnání produktů
Cena
484,74 Kč
(48.473,96 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Velké, variabilní rozsahy sevření díky pružné gelové technologii
- Zjednodušené servisní práce díky flexibilní montáži a demontáži
- Neobsazená místa zůstávají bezpečně uzavřena a utěsněna
- Optimální odlehčení tahu na celém svazku kabelů
- Snadná montáž kabelů při vysoké hustotě
Použití
- Výroba ovládacích panelů, rozvaděčů a přístrojů
- Pro instalaci nekonfekcionovaných kabelů a hadic pro média
- Automatizační technika
- Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor