52220056
Vícenásobný vstup; Počet kabelových vstupů: 21; IP 66, IP 65; Odolnost proti UV záření;
SKINTOP® CUBE MULTI VERSION1 INCL. FRAME
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.095,03 Kč
(109.502,80 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Velké, variabilní rozsahy sevření díky pružné gelové technologii
- Zjednodušené servisní práce díky flexibilní montáži a demontáži
- Neobsazená místa zůstávají bezpečně uzavřena a utěsněna
- Optimální odlehčení tahu na celém svazku kabelů
- Snadná montáž kabelů při vysoké hustotě
Použití
- Výroba ovládacích panelů, rozvaděčů a přístrojů
- Pro instalaci nekonfekcionovaných kabelů a hadic pro média
- Automatizační technika
- Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor