53340860
Vícenásobná těsnicí vložka; M 40; Počet kabelových vstupů: 8pc.; Průměr otvoru: 6mm; černá
SKINTOP® DIX-M 40860
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.313,42 Kč
(5.253,70 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Jednoduché zavedení několika kabelů jednou kabelovou vývodkou.
- Vícenásobný vstup kabelů umožňuje vyšší hustotu osazení.
- Šetrné sevření kabelů díky vysoké pružnosti materiálu těsnicí vložky.
- Stupně krytí IP 68 lze dosáhnout, pokud jsou všechny otvory obsazeny kabely s jmenovitým průměrem a neobsazené otvory uzavřeny těsnicími vložkami SKINTOP® DIX-DV.
- K dispozici je mnoho variant, podle počtu a průměru kabelů. Z akrylonitril-butadienového kaučuku (NBR), fluorkaučuku (FKM) nebo silikonu (SI).
- Varianty NBR jsou odolné proti olejům.
- Varianty FKM jsou odolné proti agresivním látkám, jako jsou louhy, kyseliny, rozpouštědla i oleje. Jsou extrémně odolné proti horku a vhodné pro použití při extrémně vysokých teplotách (do +200 °C).
- Silikonové varianty jsou odolné vůči čisticím a dezinfekčním prostředkům ECOLAB® a v mnoha případech chemicky odolné. Ve shodě s FDA 21 CFR 177.2600, a proto jsou schváleny k použití v potravinářském a nápojovém průmyslu. Díky modré barvě je lze snadno odlišit od potravin. Jsou také extrémně flexibilní za studena a vhodné pro použití při extrémně nízkých teplotách (do -50 °C).
Použití
- Pro použití s metrickými kabelovými vývodkami SKINTOP®/SKINTOP® CLICK.
- Vhodný pro venkovní použití.