53119379
Plochá kabelová vývodka; M 63; Šířka plochého kabelu (min./max.)34 - 40 mm; Výška plochého kabelu (min./max.)4.5 - 8 mm; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 3 bar (30 min)
SKINTOP® FLAT M63X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.240,40 Kč
(424.040,32 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Obzvláště účinné utěsnění kabelu díky inovativní těsnicí vložce, zejména pro ploché kabely (stupeň krytí IP 68 (5 barů)).
- Šetrné sevření kabelu díky vysoké pružnosti materiálu těsnicí vložky.
- Rovnoměrné rozložení síly na kabelu umožňuje vysoké odlehčení tahu.
- Velký, variabilní rozsah sevření pro různé rozměry plochých kabelů (šířka/výška).
- Bezhalogenové materiály podporují použití výrobku ve veřejných prostorech.
Použití
- Pro utěsnění a odlehčení vstupu kabelu do pouzdra.
- Pro použití s plochými kabely (hranaté nebo kulaté obrysy kabelu).
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití.