53119000
Pojistná matice; M 12; Velikost klíče: 17mm; stříbřitě šedá; Polyamid; Bez halogenů;
SKINTOP® GMP-GL-M 12X1.5 RAL 7001 SGY
Přidat do porovnání produktů
Cena
330,44 Kč
(330,44 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoká stabilita díky polyamidu vyztuženému skelnými vlákny.
- Certifikace UL dle technických údajů umožňuje použití výrobku v Severní Americe (platí pouze v kombinaci s plastovou kabelovou vývodkou SKINTOP® schválenou UL).
- Samozhášivý dle UL94 V-2 (test hořlavosti pro plasty).
- Opěrná plocha usnadňuje montáž pomocí vidlicového klíče a zároveň chrání pouzdro před poškrábáním.
Použití
- Pro zajištění kabelové vývodky SKINTOP® /SKINDICHT® na vnitřní straně aplikace (např. pouzdra).
- Pro tenkostěnná pouzdra bez závitu, která umožňují pouze průchozí otvor.
- Dobrá chemická odolnost a odolnost proti olejům.
- Černá provedení jsou odolná proti UV záření a jsou proto vhodná pro venkovní použití.