53113180
Kabelová vývodka; M 16; Rozsah sevření (min./max.): 4.5 - 10 mm; Velikost klíče 1: 20; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® GRIP M16X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
10.578,76 Kč
(42.315,04 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Upevnění kabelu pomocí dvojitého třmenu nad kloboukovou maticí umožňuje mnohem větší odlehčení tahu než u běžných kabelových vývodek, a to i při mechanickém namáhání.
- Šetrné sevření kabelu díky vysoké pružnosti materiálu těsnicí vložky.
- Optimální utěsnění pomocí O-kroužku a těsnicího kroužku umožňuje stupeň krytí IP 68 (10 barů) a IP 69.
- Velký, variabilní rozsah sevření pro různé vnější průměry kabelů.
Použití
- Speciálně pro použití v pohyblivých zařízeních, kde připevněný kabel vyžaduje značné odlehčení tahu.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném prostředí.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Verze „XL“ je díky mimořádně dlouhému připojovacímu závitu vhodná zejména pro silnostěnná pouzdra.