Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
SKINTOP® HEAT M12X1.5
CE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantheat resistancecold resistance

Kabelová vývodka; M 12; Rozsah sevření (min./max.): 3.5 - 6.5 mm; Velikost klíče 1: 16; Mosaz Poniklováno; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 3 bar (30 min); Zkopírováno do schránky

Přidat do porovnání produktů

Zaregistrujte se pro individuální cenu.

Cena

11.975,08 Kč

(23.950,15 Kč/100 KS)

Množství

50 KS na balení

Přihlášení pro dotaz na skladovou dostupnost
Načítá se...

Dostupnost zátěže ...

Výhody

  • Díky těsnění FKM extrémně odolná proti horku a vhodná pro použití při extrémně vysokých teplotách (do 200 °C).
  • Chrání plášť kabelu, protože celoplošné lisování umožňuje rovnoměrné těsnění po celé ploše.
  • Velký, variabilní rozsah sevření pro různé vnější průměry kabelů.
  • Nejlepší možné utěsnění umožňuje stupeň krytí IP 68 (3 barů).

Použití

  • Pro utěsnění a odlehčení vstupu kabelu do pouzdra.
  • Pro použití s trubkami ÖLFLEX® HEAT.
  • Dobrá chemická odolnost a odolnost proti olejům.
  • Odolává vysokému mechanickému namáhání.
  • Vhodný pro venkovní použití.

Nedávno zobrazené výrobky