53105300
Kabelová vývodka; M 12; Rozsah sevření (min./max.): 4 - 6 mm; Velikost klíče 1: 16; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; EMC stínění
SKINTOP® HYGIENIC SC M12X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.452,60 Kč
(109.052,06 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Hygienický design s hladkými povrchy a konturami bez rohů a hran zabraňuje hromadění zbytků, jako jsou kapaliny a mikroorganismy, které představují riziko kontaminace potravinářských strojů. To podporuje snadné, časté a bezpečné čištění výrobků.
- Několik certifikátů pro potraviny a nápoje pro Evropu a Severní Ameriku.
- Testovaná odolnost vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ECOLAB®.
- Nejlepší možné utěsnění umožňuje stupeň krytí IP 68 (10 barů) a IP 69.
- Optimální ochrana EMC díky integrované, vysoce vodivé a flexibilní kontaktní pružině, která vytváří nízkoohmový přechod mezi měděným stínicím opletem a kabelovou vývodkou.
- Těsnicí materiál v modré barvě ke snadnému rozlišení kabelových vývodek používaných v potravinářském průmyslu.
- Těsnicí materiál v souladu s FDA 21 CFR 177.2600, speciálně pro potravinářský a nápojový průmysl v Severní Americe.
- Certifikováno podle NSF/ANSI 169 pro použití v hygienicky kritických oblastech v Severní Americe (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for Use in Food Zone Non Contact).
- Certifikováno dle EHEDG pro použití v hygienicky náročných oblastech v Evropě (certifikační typ EL, certifikační třída CLASS I AUX) při dodržení zásad hygienického designu (pokyny „Konstrukční kritéria pro hygienické stroje, přístroje a komponenty“).
Použití
- Pro zavedení měděných stíněných kabelů v souladu s EMC.
- Speciálně do hygienicky kritických oblasti potravinářského průmyslu, kde musí být výrobek instalován v produktové zóně nebo v prostředí přímé výroby potravin.
- Vhodné také pro použití v hygienicky kritických oblastech farmaceutického a chemického průmyslu.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.