53806752
Kabelová vývodka; M 25; Rozsah sevření (min./max.): 7 - 13 mm; Velikost klíče 1: 29; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® INOX-R M25X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.089,68 Kč
(101.793,60 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Odolnost proti korozi ve slané mořské vodě a proti mnoha chemickým látkám.
- Testovaná odolnost vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ECOLAB®.
- S hladkými povrchy a méně rohy a hranami pro snadný proces čištění.
- Kompaktnější konstrukce ve srovnání s jinými kabelovými vývodkami.
- Nejlepší možné utěsnění umožňuje stupeň krytí IP 68 a IP 69.
- Těsnicí materiál v modré barvě ke snadnému rozlišení kabelových vývodek používaných v potravinářském průmyslu.
- Certifikováno podle NSF/ANSI 169 pro použití v hygienicky kritických oblastech v Severní Americe (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for Use in Food Zone Non Contact).
Použití
- Pro utěsnění a odlehčení vstupu kabelu do pouzdra.
- Pro použití v offshore aplikacích s kontaktem s mořskou vodou.
- Všude tam, kde je požadována vynikající odolnost proti širokému spektru chemických látek.
- Vhodné také pro použití v potravinářském průmyslu, kde je produkt instalován v zóně výstřiku nebo v nepřímém prostředí výroby potravin (zóna bez výrobků).
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Varianta „INOX-R“ s redukční těsnicí vložkou k utěsnění kabelů s menším průměrem.