53806824
Kabelová vývodka; NPT 1 1/2"; Rozsah sevření (min./max.): 27 - 35 mm; Velikost klíče 1: 54; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 69, IP 68 - 5 bar (30 min); EMC stínění
SKINTOP® INOX SC NPT 1 1/2"
Přidat do porovnání produktů
Cena
16.440,98 Kč
(328.819,62 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Odolnost proti korozi ve slané mořské vodě a proti mnoha chemickým látkám.
- Testovaná odolnost vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ECOLAB®.
- S hladkými povrchy a méně rohy a hranami pro snadný proces čištění.
- Kompaktnější konstrukce ve srovnání s jinými kabelovými vývodkami.
- Nejlepší možné utěsnění umožňuje stupeň krytí IP 68 (5 barů).
- Optimální ochrana EMC díky integrované, vysoce vodivé a flexibilní kontaktní pružině, která vytváří nízkoohmový přechod mezi měděným stínicím opletem a kabelovou vývodkou.
- Těsnicí materiál v modré barvě ke snadnému rozlišení kabelových vývodek používaných v potravinářském průmyslu.
Použití
- Pro zavedení měděných stíněných kabelů v souladu s EMC.
- Pro použití v offshore aplikacích s kontaktem s mořskou vodou.
- Všude tam, kde je požadována vynikající odolnost proti širokému spektru chemických látek.
- Vhodné také pro použití v potravinářském průmyslu, kde je produkt instalován v zóně výstřiku nebo v nepřímém prostředí výroby potravin (zóna bez výrobků).
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.