54115410
Kabelová vývodka; M 16; Rozsah sevření (min./max.): 7 - 9 mm; Velikost klíče 1: 19; modrá; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Vhodné pro použití EX
SKINTOP® K-M 16X1.5 ATEX PLUS BU
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.845,08 Kč
(5.690,16 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoké krytí
- Odolnost proti nárazu za studena
- Vysoké odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Trvalá ochrana proti vibracím
Použití
- Jiskrově bezpečné obvody (nevýbušné provedení „i“) stejně jako v nevýbušných pouzdrech a přístrojích v nevýbušném provedení se zvýšenou bezpečností „e“
- Skupina přístrojů II/kategorie 2G+1D
- Mobilní námořní a lodní aplikace
- Chemický a petrochemický průmysl