53112543
Kabelová vývodka; M 25; Rozsah sevření (min./max.): 9 - 17 mm; Velikost klíče 1: 29; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; EMC stínění
SKINTOP® MS-HF-M BRUSH M25X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
13.578,93 Kč
(135.789,34 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoká spolehlivost
- Optimální ochrana EMC díky jedinečnému 360° mosaznému kartáči, který vytváří nízkoohmový kontakt mezi měděným stínicím opletem a vývodkou.
- Optimální nízkoohmový 360° stínicí kontakt
- Bezhalogenové materiály podporují použití výrobku ve veřejných prostorech.
- Rychleji a jednodušeji montovatelná než všechny ostatní srovnatelné systémy
- Bezpečná, rychlá a jednoduchá instalace.
- Bez halogenů a odolná proti plameni
- Maximální volnost při seřízení kabelu
Použití
- Podzemní dráhy a vlaky
- Pro zavedení měděných stíněných kabelů v souladu s EMC.
- Pro použití v regulační technice, u motorů a frekvenčních měničů.
- Automatizační systémy
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Motory velkých výkonů
- Odpovídá normám pro použití v kolejových vozidlech (zkouška chování při požáru dle DIN EN 45545-2:2016-02, sady požadavků R22 a R23, úrovně nebezpečí HL1, HL2 a HL3).
- Frekvenční měniče
- U lakovaných, eloxovaných nebo práškově lakovaných pouzder používejte k vyrovnání potenciálu pojistnou matici SKINDICHT® SM-PE-M.
- Dopravní a přepravní zařízení