53112552
Kabelová vývodka; M 20; Rozsah sevření (min./max.): 7 - 13 mm; Velikost klíče 1: 24; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min);
SKINTOP® MS-HF-M GRIP M20X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
14.207,32 Kč
(56.829,29 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Vysoké odlehčení tahu
- Pro vysoké mechanické namáhání
- Bez halogenů a odolná proti plameni
- Spolehlivá ochrana proti nadměrnému ohybu a zlomení kabelu
Použití
- Investiční výstavba
- Kabelová vývodka s dvojitým třmenem pro odlehčení tahu pro drsné provozní podmínky
- Jeřábové dráhy
- Pohyblivé provozní prostředky
- Stroje a zařízení na staveništích