53112536
Kabelová vývodka; M 50; Rozsah sevření (min./max.): 27 - 35 mm; Velikost klíče 1: 65; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min); EMC stínění
SKINTOP® MS-HF-M SC M50X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
12.288,42 Kč
(245.768,34 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vhodná pro kabely s vnitřním pláštěm i bez vnitřního pláště
- Bez halogenů a odolná proti plameni
- Nízkoohmový kontakt se stíněním, optimální ochrana EMC
- Vysoce vodivá flexibilní kontaktní pružina pro zajištění EMC, jednoduchá instalace různých průměrů stínění
- Málo pracovních operací, jednoduchá montáž
Použití
- Uzemnění Cu stínicího opletu dle EMV
- Podzemní dráhy a vlaky
- Strojírenství a investiční výstavba
- Měřicí, řídicí a regulační technika
- Automatizační technika