53112571
Kabelová vývodka; M 16; Rozsah sevření (min./max.): 4.5 - 10 mm; Velikost klíče 1: 20; Mosaz Poniklované; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min);
SKINTOP® MS-HF-M 16X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
10.539,14 Kč
(21.078,27 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Bezhalogenové materiály podporují použití výrobku ve veřejných prostorech.
- Vysoká spolehlivost
- Bez halogenů a odolná proti plameni
- Vysoká funkční spolehlivost díky optimálnímu odlehčení tahu.
- Velký, variabilní rozsah sevření pro různé vnější průměry kabelů do 98 mm.
- Optimální odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
Použití
- Pro utěsnění a odlehčení vstupu kabelu do pouzdra.
- V oblastech s vysokými nároky na obzvláštní mechanickou a chemickou stabilitu
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Všude tam, kde je kladen důraz na ochranu osob a materiálních hodnot
- Odpovídá normám pro použití v kolejových vozidlech (zkouška chování při požáru dle DIN EN 45545-2:2016-02, sady požadavků R22 a R23, úrovně nebezpečí HL1, HL2 a HL3).
- Podzemní dráhy a vlaky