53112780
Kabelová vývodka; M 25; Rozsah sevření (min./max.): 11 - 18 mm; Velikost klíče 1: 30; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min);
SKINTOP® MS-IS-M 25X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.891,33 Kč
(35.565,33 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Optimální odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Krátký připojovací závit pro více místa v konektoru
Použití
- Speciálně zkonstruována pro použití na průmyslových konektorech