52110023
Kabelová vývodka; M 25; Rozsah sevření (min./max.): 9 - 17 mm; Velikost klíče 1: 29; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Vhodné pro použití EX; EMC stínění
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH 25X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
11.727,17 Kč
(117.271,66 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Optimální ochrana EMC díky jedinečnému 360° mosaznému kartáči, který vytváří nízkoohmový kontakt mezi měděným stínicím opletem a vývodkou.
- Spolehlivá ochrana EMC je zaručena i po demontáži a opětovné montáži, protože měděný stínicí oplet není mosazným kartáčem poškozen.
- Bezpečná, rychlá a jednoduchá instalace.
- Nejlepší možné utěsnění umožňuje stupeň krytí IP 68 (10 barů).
Použití
- Pro použití v přístrojích, strojích a zařízeních s typem ochrany proti vznícení „zvýšená bezpečnost“ („e“).
- Pro skupinu zařízení II, kategorie 2G a 1D.
- Především v prostředí s nebezpečím výbuchu v chemickém a petrochemickém průmyslu.
- Pro zavedení měděných stíněných kabelů v souladu s EMC.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.