53112765
Kabelová vývodka; M 50; Rozsah sevření (min./max.): 19 - 29 mm; Velikost klíče 1: 65; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Vhodné pro použití EX;
SKINTOP® MSR-M 50X1.5 ATEX
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.308,53 Kč
(146.170,51 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoká spolehlivost
- Vysoké odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Odolnost proti nárazu za studena
Použití
- Přístroje, stroje a zařízení chráněné zajištěným provedením „e“ a proti vznícení prachu závěrem „t“
- Skupina přístrojů II/kategorie 2G+1D
- Mobilní námořní a lodní aplikace
- Chemický a petrochemický průmysl