53112775
Kabelová vývodka; M 63; Rozsah sevření (min./max.): 32 - 39 mm; Velikost klíče 1: 67; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Vhodné pro použití EX;
SKINTOP® MSR-M 63X1.5 ATEX
Přidat do porovnání produktů
Cena
13.776,66 Kč
(275.533,13 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Vysoká spolehlivost
- Vysoké odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Odolnost proti nárazu za studena
Použití
- Přístroje, stroje a zařízení chráněné zajištěným provedením „e“ a proti vznícení prachu závěrem „t“
- Skupina přístrojů II/kategorie 2G+1D
- Mobilní námořní a lodní aplikace
- Chemický a petrochemický průmysl