53112165
Kabelová vývodka; M 50; Rozsah sevření (min./max.): 22 - 29 mm; Velikost klíče 1: 65; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® MSR-M-XL 50X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.075,41 Kč
(141.508,17 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Speciálně pro větší tloušťky stěn
- Výrobek s působivě širokým spektrem použití díky svým univerzálním vlastnostem.
- Vysoká spolehlivost
- Nejlepší možné utěsnění umožňuje stupeň krytí IP 68 (10 barů) a IP 69.
- Optimální odlehčení tahu
- Vysoká funkční spolehlivost díky optimálnímu odlehčení tahu.
- Velký, variabilní rozsah sevření pro různé vnější průměry kabelů.
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- K dispozici je rozsáhlý sortiment příslušenství.
Použití
- Pro utěsnění a odlehčení vstupu kabelu do pouzdra.
- S dlouhým připojovacím závitem pro aplikace se silnějšími stěnami
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- V oblastech s vysokými nároky na obzvláštní mechanickou a chemickou stabilitu
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.
- Chemický průmysl
- Verze „XL“ je díky mimořádně dlouhému připojovacímu závitu vhodná zejména pro silnostěnná pouzdra.
- Měřicí, řídicí a regulační technika
- Výroba strojů a zařízení