53112070
Kabelová vývodka; M 63; Rozsah sevření (min./max.): 34 - 45 mm; Velikost klíče 1: 67; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® MS-M 63X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
11.980,18 Kč
(239.603,57 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Výrobek s působivě širokým spektrem použití díky svým univerzálním vlastnostem.
- Nejlepší možné utěsnění umožňuje stupeň krytí IP 68 (10 barů) a IP 69.
- Optimální odlehčení tahu díky flexibilním lamelám.
- Velký, variabilní rozsah sevření pro různé vnější průměry kabelů do 98 mm.
- Inovativní dvojitý lamelový koš ve velikostech M75x1,5 až M110x2 zjednodušuje montáž a zabraňuje pákovému působení na těžké kabely.
- K dispozici je rozsáhlý sortiment příslušenství.
- Čísla výrobků končící na „LF“ jsou bezolovnaté alternativy výrobků s jinak shodnými vlastnostmi. Výrobky „Lead-free“ neobsahují příměs olova, jehož podíl ve slitinách mědi je v současné době stále povolen až do výše čtyř procent, ale v budoucnu by mohl být podle směrnice RoHS zakázán.
- U názvů výrobků s příponou "PLUS" odpovídá rozsah sevření nejbližší vyšší velikosti závitu. Rozšířený rozsah sevření umožňuje zavedení kabelů s větším průměrem při stejném připojovacím závitu.
Použití
- Pro utěsnění a odlehčení vstupu kabelu do pouzdra.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.