53112047
Kabelová vývodka; NPT 1"; Rozsah sevření (min./max.): 11 - 21 mm; Velikost klíče 1: 36; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; EMC stínění
SKINTOP® MS NPT BRUSH 1''
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.368,02 Kč
(136.802,47 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Stejně tak vhodná pro pokračování vedení stínění kabelu k dalšímu připojení
- Optimální nízkoohmový 360° stínicí kontakt
- Rychleji a jednodušeji montovatelná než všechny ostatní srovnatelné systémy
- Jednoduchá a bezpečná
- Maximální volnost při seřízení kabelu
Použití
- Uzemnění Cu stínicího opletu dle EMV
- Automatizační technika
- Dopravní a přepravní zařízení
- Motory velkých výkonů
- Frekvenční měniče