53112057
Kabelová vývodka; NPT 1 1/4"; Rozsah sevření (min./max.): 19 - 28 mm; Velikost klíče 1: 45; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; EMC stínění
SKINTOP® MS NPT BRUSH 1 1/4"
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.036,09 Kč
(303.609,07 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Stejně tak vhodná pro pokračování vedení stínění kabelu k dalšímu připojení
- Optimální nízkoohmový 360° stínicí kontakt
- Rychleji a jednodušeji montovatelná než všechny ostatní srovnatelné systémy
- Jednoduchá a bezpečná
- Maximální volnost při seřízení kabelu
Použití
- Uzemnění Cu stínicího opletu dle EMV
- Automatizační technika
- Dopravní a přepravní zařízení
- Motory velkých výkonů
- Frekvenční měniče