53112016
Kabelová vývodka; NPT 3/8"; Rozsah sevření (min./max.): 2 - 7 mm; Velikost klíče 1: 20; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 10 bar (30 min);
SKINTOP® MSR NPT 3/8''
Přidat do porovnání produktů
Cena
31.668,35 Kč
(31.668,35 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Výrobek s působivě širokým spektrem použití díky svým univerzálním vlastnostem.
- Speciálně do náročného prostředí s vysokými nároky na mechanickou a chemickou stabilitu.
- Velký, variabilní rozsah sevření pro různé vnější průměry kabelů.
- Optimální utěsnění pomocí O-kroužku a těsnicího kroužku umožňuje stupeň krytí IP 68 (10 barů).
- Optimální odlehčení tahu díky flexibilním lamelám.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- K dispozici je rozsáhlý sortiment příslušenství.
Použití
- Pro utěsnění a odlehčení vstupu kabelu do pouzdra.
- Pro použití v regulační technice, u motorů a frekvenčních měničů.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití.