53112630
Kabelová vývodka; M 20; Rozsah sevření (min./max.): 7 - 13 mm; Velikost klíče 1: 24; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 69, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; EMC stínění
SKINTOP® MS-SC-M 20X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.735,69 Kč
(26.942,77 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Optimální ochrana EMC díky integrované, vysoce vodivé a flexibilní kontaktní pružině, která vytváří nízkoohmový přechod mezi měděným stínicím opletem a kabelovou vývodkou.
- Bezpečná, rychlá a jednoduchá instalace.
- Nejlepší možné utěsnění umožňuje stupeň krytí IP 68 (10 barů) a IP 69.
- Velký, variabilní rozsah sevření pro různé vnější průměry kabelů.
- Vhodná pro kabely s vnitřním pláštěm i bez vnitřního pláště.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Čísla výrobků končící na „LF“ jsou bezolovnaté alternativy výrobků s jinak shodnými vlastnostmi. Výrobky „Lead-free“ neobsahují příměs olova, jehož podíl ve slitinách mědi je v současné době stále povolen až do výše čtyř procent, ale v budoucnu by mohl být podle směrnice RoHS zakázán.
Použití
- Pro zavedení měděných stíněných kabelů v souladu s EMC.
- Pro použití v regulační technice, u motorů a frekvenčních měničů.
- Verze SKINTOP® MS-SC-M-XL je díky obzvláště dlouhému připojovacímu závitu vhodná zejména pro silnostěnná pouzdra.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.
- U lakovaných, eloxovaných nebo práškově lakovaných pouzder používejte k vyrovnání potenciálu pojistnou matici SKINDICHT® SM-PE-M.