52115720
Kabelová vývodka; PG 11; Rozsah sevření (min./max.): 4 - 10 mm; Velikost klíče 1: 20; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® MS-XL PG 11
Přidat do porovnání produktů
Cena
10.729,74 Kč
(21.459,48 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoká spolehlivost
- Optimální odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Speciálně pro větší tloušťky stěn
Použití
- S dlouhým připojovacím závitem pro aplikace se silnějšími stěnami
- V oblastech s vysokými nároky na obzvláštní mechanickou a chemickou stabilitu
- Chemický průmysl
- Měřicí, řídicí a regulační technika
- Výroba strojů a zařízení