52115760
Kabelová vývodka; PG 29; Rozsah sevření (min./max.): 16 - 25 mm; Velikost klíče 1: 40; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® MS-XL PG 29
Přidat do porovnání produktů
Cena
14.948,16 Kč
(59.792,64 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoká spolehlivost
- Optimální odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Speciálně pro větší tloušťky stěn
Použití
- S dlouhým připojovacím závitem pro aplikace se silnějšími stěnami
- V oblastech s vysokými nároky na obzvláštní mechanickou a chemickou stabilitu
- Chemický průmysl
- Měřicí, řídicí a regulační technika
- Výroba strojů a zařízení