52115790
Kabelová vývodka; PG 11; Rozsah sevření (min./max.): 3 - 7 mm; Velikost klíče 1: 20; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® MSR-XL PG 11
Přidat do porovnání produktů
Cena
10.964,84 Kč
(21.929,69 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Vysoká spolehlivost
- Optimální odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Speciálně pro větší tloušťky stěn
Použití
- S dlouhým připojovacím závitem pro aplikace se silnějšími stěnami
- V oblastech s vysokými nároky na obzvláštní mechanickou a chemickou stabilitu
- Chemický průmysl
- Měřicí, řídicí a regulační technika
- Výroba strojů a zařízení