52115810
Kabelová vývodka; PG 16; Rozsah sevření (min./max.): 6 - 13 mm; Velikost klíče 1: 24; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® MSR-XL PG 16
Přidat do porovnání produktů
Cena
13.157,44 Kč
(26.314,89 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Vysoká spolehlivost
- Optimální odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Speciálně pro větší tloušťky stěn
Použití
- S dlouhým připojovacím závitem pro aplikace se silnějšími stěnami
- V oblastech s vysokými nároky na obzvláštní mechanickou a chemickou stabilitu
- Chemický průmysl
- Měřicí, řídicí a regulační technika
- Výroba strojů a zařízení