52115820
Kabelová vývodka; PG 21; Rozsah sevření (min./max.): 8 - 16 mm; Velikost klíče 1: 30; Mosaz Poniklované; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® MSR-XL PG 21
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.732,14 Kč
(34.928,54 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoká spolehlivost
- Optimální odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Speciálně pro větší tloušťky stěn
Použití
- S dlouhým připojovacím závitem pro aplikace se silnějšími stěnami
- V oblastech s vysokými nároky na obzvláštní mechanickou a chemickou stabilitu
- Chemický průmysl
- Měřicí, řídicí a regulační technika
- Výroba strojů a zařízení