52220031
Přírubová deska;
SKINTOP® MULTI FLANGE FL21. V2A
Přidat do porovnání produktů
Cena
544,08 Kč
(54.407,87 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Zmenšuje standardní obdélníkový montážní výřez FL21 a umožňuje flexibilitu při výběru vícenásobného vstupního systému.
- Univerzální použití v různých aplikacích a prostředích.
- Předem namontované těsnění NBR umožňuje bezpečné utěsnění k pouzdru (stupeň krytí IP 66).
- Snadná montáž pomocí 4 upevňovacích šroubů.
- Stabilní konstrukce z práškově lakovaného ocelového plechu nebo nerezové oceli V2A.
Použití
- Pro vstup kabelu do pouzdra se skandinávským montážním výřezem FL21, při současném použití vícenásobných vstupních systémů SKINTOP® MULTI nebo SKINTOP® CUBE.
- Lze použít v suchém, vlhkém a olejovém prostředí.
- Vhodný pro venkovní použití.