53110084
Sada; PG 16; Rozsah sevření (min./max.): 9 - 14 mm; stříbřitě šedá
SKINTOP® ST PG 16 + GMP-GL SGY 10ST
Přidat do porovnání produktů
Cena
350,89 Kč
(3.508,87 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Zvýšená odolnost proti olejům pro větší provozní bezpečnost
- Trvalá ochrana proti vibracím
- Optimální odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Rozmanité příslušenství (např. vícenásobné těsnicí vložky)
Použití
- Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor
- Výroba strojů a zařízení
- Fotovoltaika
- Automatizační technika