53111408
Kabelová vývodka; M 12; Rozsah sevření (min./max.): 4 - 5.5 mm; Velikost klíče 1: 15; černá; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® ST-HF-M 12X1.5 RAL 9005 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.668,30 Kč
(2.668,30 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Samozhášivé a proti plameni vysoce odolné materiály (třída hořlavosti V-0 podle zkušební metody UL94 pro hořlavost plastů).
- Bezhalogenový výrobek, který v případě požáru neuvolňuje žádné zdravotně závadné plyny.
- Bezhalogenové materiály podporují použití výrobku ve veřejných prostorech.
- Odpovídá normám pro použití v kolejových vozidlech (zkouška chování při požáru dle DIN EN 45545-2:2016-02, sady požadavků R22 a R23, úrovně nebezpečí HL1, HL2 a HL3).
- Trvalá ochrana proti vibracím zabraňuje uvolnění kloboukové matice v případě vibrací.
- Nejlepší možné utěsnění umožňuje stupeň krytí IP 68 (5 barů).
- Kvalita zkoušená VDE.
Použití
- Pro utěsnění a odlehčení vstupu kabelu do pouzdra.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Černá provedení jsou vhodná pro venkovní použití.