53110068
SKINTOP® ST-M + Counter nut
Sada; M 12; Rozsah sevření (min./max.): 3.5 - 7 mm; stříbřitě šedá
SKINTOP® ST-M 12X1.5 + GMP-GL SGY 10ST
Přidat do porovnání produktů
Cena
197,81 Kč
(1.978,09 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Zvýšená odolnost proti olejům pro větší provozní bezpečnost
- Rozmanité příslušenství (např. vícenásobné těsnicí vložky)
- Trvalá ochrana proti vibracím
- Optimální odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
Použití
- Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor
- Výroba strojů a zařízení
- Fotovoltaika
- Automatizační technika
- Námořní zařízení a stavba lodí