53010000
Kabelová vývodka; M 12; Rozsah sevření (min./max.): 3.5 - 7 mm; Velikost klíče 1: 15; černá; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® ST-M ISO 12X1.5 XL RAL 9005 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.351,30 Kč
(3.351,30 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Zvýšená odolnost proti olejům pro větší provozní bezpečnost
- Rozmanité příslušenství (např. vícenásobné těsnicí vložky)
- Trvalá ochrana proti vibracím
- Optimální odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
Použití
- Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor
- Výroba strojů a zařízení
- Fotovoltaika
- Automatizační technika
- Námořní zařízení a stavba lodí