53017040
Kabelová vývodka; M 25; Rozsah sevření (min./max.): 9 - 14 mm; Velikost klíče 1: 27; stříbřitě šedá; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® ST ISO M 25X1.5 RAL 7001 SGY
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.572,22 Kč
(5.144,45 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Zvýšená odolnost proti olejům pro větší provozní bezpečnost
- Rozmanité příslušenství (např. vícenásobné těsnicí vložky)
- Trvalá ochrana proti vibracím
- Optimální odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
Použití
- Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor
- Výroba strojů a zařízení
- Fotovoltaika
- Automatizační technika
- Námořní zařízení a stavba lodí