Kabelová vývodka; M 12; Rozsah sevření (min./max.): 3.5 - 7 mm; Velikost klíče 1: 15; stříbřitě šedá; Polyamid Bez povrchové úpravy; IP 66, IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69; Zkopírováno do schránky
Přidat do porovnání produktů
Zaregistrujte se pro individuální cenu.
Cena
1.212,92 Kč
(1.212,92 Kč/100 KS)
Přihlášení pro dotaz na skladovou dostupnost
Načítá se...
Dostupnost zátěže ...
- Výrobek s působivě širokým spektrem použití díky svým univerzálním vlastnostem.
- Vysoce stabilní při zatahování a rychle uzavíratelná díky vícechodému, zploštělému trapézovému závitu.
- Trvalá ochrana proti vibracím zabraňuje uvolnění kloboukové matice v případě vibrací.
- Nejlepší možné utěsnění umožňuje stupeň krytí IP 68 (5 barů) a IP 69.
- Velký, variabilní rozsah sevření pro různé vnější průměry kabelů.
- K dispozici je rozsáhlý sortiment příslušenství.
- Pro utěsnění a odlehčení vstupu kabelu do pouzdra.
- Vhodné pro použití v infrastruktuře pro nabíjení střídavým a stejnosměrným proudem pro elektromobilitu.
- Materiál se zvýšenou odolností proti olejům pro drsné průmyslové prostředí.
- Varianty SKINTOP® ST(R) M ISO jsou díky obzvláště dlouhému připojovacímu závitu vhodné zejména pro silnostěnná pouzdra.
- Vhodné pro použití s UV-C zářením (podle interní zkušební metody LAPP).
- Černá provedení jsou vhodná pro venkovní použití.