53111400
SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M
Kabelová vývodka; M 12; Rozsah sevření (min./max.): 3.5 - 7 mm; Velikost klíče 1: 15; světle šedá; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66;
SKINTOP® ST-M 12X1.5 RAL 7035 LGY
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.316,92 Kč
(1.316,92 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Výrobek s působivě širokým spektrem použití díky svým univerzálním vlastnostem.
- Vysoce stabilní při zatahování a rychle uzavíratelná díky vícechodému, zploštělému trapézovému závitu.
- Trvalá ochrana proti vibracím zabraňuje uvolnění kloboukové matice v případě vibrací.
- Nejlepší možné utěsnění umožňuje stupeň krytí IP 68 (5 barů) a IP 69.
- Velký, variabilní rozsah sevření pro různé vnější průměry kabelů.
- K dispozici je rozsáhlý sortiment příslušenství.
Použití
- Pro utěsnění a odlehčení vstupu kabelu do pouzdra.
- Materiál se zvýšenou odolností proti olejům pro drsné průmyslové prostředí.
- Varianty SKINTOP® ST(R) M ISO jsou díky obzvláště dlouhému připojovacímu závitu vhodné zejména pro silnostěnná pouzdra.
- Černá provedení jsou vhodná pro venkovní použití.