53110079
Kabelová vývodka; NPT 1"; Rozsah sevření (min./max.): 14 - 25 mm; Velikost klíče 1: 42; stříbřitě šedá; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® ST NPT 1'' RAL 7001 SGY 5PC
Přidat do porovnání produktů
Cena
465,07 Kč
(9.301,36 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kuželový závit NPT
- Trvalá ochrana proti vibracím
- Optimální odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Vysoká spolehlivost
Použití
- Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor
- Výroba strojů a zařízení
- Automatizační technika
- Přístroje/aparáty
- Pouzdra