53015070
Kabelová vývodka; PG 36; Rozsah sevření (min./max.): 24 - 32 mm; Velikost klíče 1: 53; stříbřitě šedá; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® ST PG 36 RAL 7001 SGY
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.682,22 Kč
(26.822,21 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Zvýšená odolnost proti olejům pro větší provozní bezpečnost
- Trvalá ochrana proti vibracím
- Optimální odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Rozmanité příslušenství (např. vícenásobné těsnicí vložky)
Použití
- Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor
- Výroba strojů a zařízení
- Fotovoltaika
- Automatizační technika