53015240
SKINTOP® ST / SKINTOP® STR
Kabelová vývodka; PG 16; Rozsah sevření (min./max.): 9 - 14 mm; Velikost klíče 1: 27; černá; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® ST PG 16 RAL 9005 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.238,46 Kč
(2.476,92 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v cenové nabídce.
Výhody
- Zvýšená odolnost proti olejům pro větší provozní bezpečnost
- Trvalá ochrana proti vibracím
- Optimální odlehčení tahu
- Velké, variabilní rozsahy sevření
- Rozmanité příslušenství (např. vícenásobné těsnicí vložky)
Použití
- Používá se tam, kde je nutné hodně kabelů a vodičů zavést do pouzder s minimálními nároky na prostor
- Výroba strojů a zařízení
- Fotovoltaika
- Automatizační technika