Cena mědi
Od 01. 12. 2023 bude pro výpočet použita tato hodnota:
LAPP Copper Price (LCP): 785,59 EUR / 100 kg (včetně 1%, které zahrnují pořizovací náklady)
Bázová cena mědi
V základních cenách mnoha kabelů, téměř všech vodičů a kusového zboží je již obsažen určitý podíl ceny mědi. Udává se rozvněž v EUR/ 100 kg.
- 150 EUR/100 kg pro většinu flexibilních kabelů (např. ÖLFLEX® CLASSIC 100) a kusového zboží (např. ÖLFLEX® SPIRAL 540 P)
- 100 EUR/100 kg pro telefonní kabel (např. J -Y(St)Y)
- 0,00 EUR/100 kg pro zemní kabely (např. napájecí kabel NYY), tzn. bez podílu ceny mědi
Konkrétní báze mědi je uvedena v katalogu u každého typu kabelu pod tabulkou rozměrů.
Cu číslo
Hmotnost mědi je kalkulovaná hmotnost mědi kabelu, vodiče (kg/km) nebo kusového zboží (kg/100 ks) a je uvedena pro každý výrobek v katalogu.
Mosaz a hliník
Od 01. 12. 2023 bude pro výpočet hliníku použita tato hodnota:
LAPP Aluminium Price (LAP): 295,87 EUR / 100 kg
U mosazných předmětů jsou procentuální přirážky kalkulovány z prodejních cen.
Mosazný základ je 150,00 EUR/100 kg mosazi.
Vývoj hodnoty Cu
Platnost v měsíci | Hodnota Cu v EUR/100 kg | Doplatek Cu v EUR/100 kg |
---|---|---|
Listopad 2023 | 781,01 | 631,01 |
Říjen 2023 | 802,69 | 652,69 |
Září 2023 | 794,04 | 644,04 |
Srpen 2023 | 792,21 | 642,21 |
Červenec 2023 | 802,63 | 652,63 |
Červen 2023 | 786,43 | 636,43 |
Květen 2023 | 832,71 | 682,71 |
Duben 2023 | 855,09 | 705,09 |
Březen 2023 | 865,63 | 715,63 |
Únor 2023 | 864,87 | 714,87 |
Leden 2023 | 810,06 | 660,06 |